Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0760 - Ball transfer units with steel housing
Bill of material
K0760.222
BESTKIPP
Order No.
K0760.222
TYP
Type
C
AUSF
Surface finish
cap and housing galvanized, balls stainless steel
DK
diameter
22.2 mm
D
diameter
36 ±0,080 mm
D1
diameter
45 mm
H
height
30.0 mm
H1
height
9.8 mm
H2
height
2.8 mm
C
Base load
1600 N
GEW
Approx. weight
0.1300 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196364
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.